Luftomdirigering

Best.-nr.: SK 3213340

Målrettet koldluftføring til undgåelse af varmelommer. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i tavlen.

Best.-nr.:
SK 3213340
Produktbeskrivelse
Til anvendelse sammen med vertikalmonterede køleenheder, til målrettet luftstyring af koldluften nedefra. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i det nedre skabsområde.
Fordele
Individuel tilpasning af luftudblæseretningen
Enkel værktøjsfri montage
Hurtig eftermontering (uden boring)
Lav indbygningsdybde
Materiale
ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til
Sidemonteret køleenhed Blue e+
Bemærkning vedr. produktnr.
Passer ikke til vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor
Passer til best.nr.
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 280 mm
Dybde: 30 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,46 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftomdirigering, til 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog