Luftomdirigering

Best.-nr.: SK 3213350

Målrettet koldluftføring til undgåelse af varmelommer. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i tavlen.

Best.-nr.:
SK 3213350
Produktbeskrivelse
Til anvendelse sammen med vertikalmonterede køleenheder, til målrettet luftstyring af koldluften nedefra. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i det nedre skabsområde.
Fordele
Individuel tilpasning af luftudblæseretningen
Enkel værktøjsfri montage
Hurtig eftermontering (uden boring)
Lav indbygningsdybde
Materiale
ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til
Sidemonteret køleenhed Blue e+
Bemærkning vedr. produktnr.
Passer ikke til vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor
Passer til best.nr.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Dimensioner
Bredde: 330 mm
Højde: 495 mm
Dybde: 30 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,87 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftomdirigering, til SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog