Luftomdirigering

Best.-nr.: SK 3213360

Målrettet koldluftføring til undgåelse af varmelommer. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i tavlen.

Best.-nr.:
SK 3213360
Produktbeskrivelse
Til anvendelse sammen med vertikalmonterede køleenheder, til målrettet luftstyring af koldluften nedefra. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i det nedre skabsområde.
Fordele
Individuel tilpasning af luftudblæseretningen
Enkel værktøjsfri montage
Hurtig eftermontering (uden boring)
Lav indbygningsdybde
Materiale
ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til
Sidemonteret køleenhed Blue e+
Bemærkning vedr. produktnr.
Passer ikke til vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor
Passer til best.nr.
3184.xx0 / 3484.xx0
3186.93x / 3486.93x
3186.630 / 3486.630
3187.93x / 3487.93x
3187.630 / 3487.630
Dimensioner
Bredde: 330 mm
Højde: 330 mm
Dybde: 30 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,64 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177976276
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftomdirigering, til SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog