Elektrisk kondensatfordamper

Best.-nr.: SK 3301500

Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).

Best.-nr.:
SK 3301500
Produktbeskrivelse
Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).
Fordele
Internationalt anvendelig, designet til flere spændinger
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Elektronisk kondensatfordamper, tilslutningsklar
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 129 mm
Dybde: 105 mm
Driftstemperatur
5 °C...60 °C
Mærkedriftsspænding
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,32 kg
Bruttovægt
1,72 kg
Toldtarifnummer
84159000
EAN
4028177695511
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK Kondensatfordamper, elektrisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 280 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog