Kondensatslange

Best.-nr.: SK 3301606

Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.

Best.-nr.:
SK 3301606
Produktbeskrivelse
Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.
Materiale
PVC, transparent
Diameter
6 mm
Længde
5 m
Materialetykkelse
1 mm
Passer til best.nr.
3201....
Dimensioner
Længde: 5 m
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,139 kg
Bruttovægt
0,147 kg
Toldtarifnummer
40094200
EAN
4028177617735
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK Kondensatslange, ? 6 x 1 mm, L: 5 m
Datablade
Teknisk systemhåndbog