Kondensatslange

Best.-nr.: SK 3301608

Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.

Best.-nr.:
SK 3301608
Produktbeskrivelse
Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.
Materiale
PVC, transparent
Diameter
8 mm
Længde
10 m
Materialetykkelse
1,5 mm
Passer til best.nr.
3302.300
3302.310
Dimensioner
Længde: 10 m
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,538 kg
Bruttovægt
0,556 kg
Toldtarifnummer
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK Kondensatslange, ? 8 x 1.5 mm, L: 10 m
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog