Ud over frostsikring, opnås der med dette kølemedium også bekæmpelse af bakterievækst samt optimal korrosionsbeskyttelse.
- Best.-nr.:
- SK 3301955
- Produktbeskrivelse
- Ud over frostsikring, opnås der med dette kølemedium også bekæmpelse af bakterievækst samt optimal korrosionsbeskyttelse.
- Indhold
- 25 l
- Blanding af Antifrogen/vand
- 1 : 2
- Leveringsform
- Dunk
- Rifrost
- Udendørs
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25,3 kg
- Bruttovægt
- 27 kg
- Toldtarifnummer
- 38200000
- EAN
- 4028177508323
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Produktbeskrivelse
- SK kølemedium til chillere, blanding af glykol/vand: 1:2, beholder: 25 l, udendørs