Til indbygning i skabslåge eller sideplade.
- Best.-nr.:
- SK 3114200
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning i skabslåge eller sideplade.
- Tekniske data
- Trecifret 7-segments display
- Kan skiftes mellem °C/°F
- Med 1800 mm lang NTC-sensor
- To relæudgange som skifte- og sluttekontakt (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
- Hysterese kan frit vælges
- Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Driftstemperatur
- 0 °C...50 °C
- Indstillingsområde
- 5 °C...55 °C
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Nettovægt
- 0,258 kg
- Bruttovægt
- 0,259 kg
- Toldtarifnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeskrivelse
- SK Digitalt Temperaturdisplay og -regulator, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installationsdybde: 100 mm
- Dokumentationer
- Vejledning