- Artikelnummer:
- SK 3124.200
- Produktbeskrivelse
- Snitfladekortet er en udvidelse til enheder med e-Comfortregulering. Ved hjælp af den kan f.eks. master-/slave-forbindelsen af op til 10 køleenheder overvåges. Kontrollen sker via standardiserede interfaces: RS-232 (DB9) eller RS-485, et PLC-interface (DB9). Udvidelseskortet er indbygget i et 1 HE plastkabinet. Spændingsforsyningen kan ske eksternt via et kycon-stik.
- Leveringsomfang
- Snitfladekort integreret i plastboks
Serielt SUB-D-kabel 1,5 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Bemærk
- Netforbindelses- og overvågningsplan finder du på den tilsvarende produktside på internettet under "download".
- Dimensioner
- Bredde: 136 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 129 mm
- Nettovægt
- 0,53 kg
- Bruttovægt
- 0,539 kg
- Toldtarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Produktbeskrivelse
-
SK Snitfladekort, 24 V (DC), BHD: 136x44x129 mm