I forbindelse med IoT-grænsefladen (3124.300) muliggør ModBus-adapteren intelligent opkobling af EC-filterventilatorer i serien Blue e+.
- Best.-nr.:
- SK 3124320
- Farve
- RAL 9005
- Bemærk
- Alt efter tilsluttet EC-filterventilator skal der anvendes en ModBus-adapter
- Kabellængde: 100 mm
- Passer til best.nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Dimensioner
- Bredde: 30 mm
Højde: 34 mm
Dybde: 29 mm - Passer til
- Blue e+ filterventilator
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,024 kg
- Toldtarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK ModBus-adapter til Blue e+ EC-filterventilator
- Dokumentationer
- Info sheet