Netdrossel til overholdelse af EMC-kravene iht. DNV-CG-0339 Class A.
- Best.-nr.:
- SK 3124010
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Passer til best.nr.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Dimensioner
- Bredde: 40 mm
Højde: 44 mm
Længde: 76 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...85 °C
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 00
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,382 kg
- Toldtarifnummer
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Produktbeskrivelse
- SK netværksspole, til vægmonteret køleenhed Blue e+ Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Dokumentationer
- Info sheet