Hastighedsregulatorer EC Sensor til hastighedsregulering

Best.-nr.: SK 3235450

NTC-sensor til temperaturafhængig hastighedsregulering af EC-ventilatorer for støjreduktion og energibesparelse.

Best.-nr.:
SK 3235450
Produktbeskrivelse
NTC-sensor for temperaturafhængig hastighedsregulering af EC-ventilatorer for støjreduktion og energibesparelse. Styringen og spændingsforsyningen sker via en EC-filterventilator.
Tekniske data
Reguleringskarakteristik: fast lagret nom. værdi på 35 °C med lineært reguleringsområde mellem +35 °C (maks. hastighed 100 %) og +20 °C (min. hastighed 10%)
Leveringsomfang
Ekstern sensorføler med tilslutningskabel (længde 3 m)
Pakkestørrelse
1 stk.
Hastighed
100 %
Passer til best.nr.
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Driftstemperatur
-25 °C...80 °C
Mærkedriftsspænding
10 V - 12 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 40
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,202 kg
Toldtarifnummer
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeskrivelse
SK Hastighedsregulator, til filterventilatorer, SK 3240/3241/3243/3244.500, 3245, 10-12 V (DC)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknisk systemhåndbog