NTC-sensor til styring af Blue e+ køleenheder iht. et individuelt målepunkt inden for skabet (styring vha. ekstern sensor) og efter køleenhedens koldluftsudgang inden for skabet (styring vha. udblæsningstemperatur). Anvendelse ved chillere: Den differensstyrede regulering aktiveres, når det kræves, at gennemsnitstemperaturen skal reguleres i henhold til omgivende temperatur (positiv eller negativ). I denne forbindelse skal temperatursensoren placeres i nærheden af Blue e+ Chiller.
- Best.-nr.:
- SK 3124400
- Produktbeskrivelse
- NTC-sensor til styring af Blue e+ køleenheder iht. et individuelt målepunkt inden for skabet (styring vha. ekstern sensor) og efter køleenhedens koldluftsudgang inden for skabet (styring vha. udblæsningstemperatur). På Chiller: Differensstyret regulering aktiveres, når det kræves, at gennemsnitstemperaturen skal reguleres i henhold til omgivende temperatur (positiv eller negativ). I denne forbindelse skal temperatursensoren placeres i nærheden af Blue e+ Chiller.
- Leveringsomfang
- Ekstern sensorføler med tilslutningskabel (længde 2,5 m)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,093 kg
- Toldtarifnummer
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Produktbeskrivelse
- SK Temperature sensor, for cooling unit Blue e+