Topplader TS

Best.-nr.: TS 8801350

Best.-nr.:
TS 8801350
Produktbeskrivelse
Til montage af topmonterede køleenheder, topmonterede luft-/vandvarmevekslere. Udskæringer i toppladen er udført, så de topmonterede køleanlæg står midt på indkapslingen.
Fordele
Enkel og hurtig montage
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Montageudskæring
Bredde:490 mm
Dybde:390 mm
Distance cut-out to back
61,3 mm
Bemærk
Ved montage af køleenheder på toppladen 8801.310 kolliderer de med skabets transportøjer, derfor følger der montageskruer med til toppladerne.
Montagen sker med toppladen 8801.340 indefra ved hjælp af pladevinkler og holdeklemmer
Passer til best.nr.
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
Dimensioner
Bredde: 1.167,5 mm
Højde: 13 mm
Dybde: 567,5 mm
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,522 kg
Bruttovægt
8,97 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177360648
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
TS topplader, til BxD: 1200 x 600 mm
Certifikater
EAC