Sammen med pakningen skrues underdelen af skifterammen på skabet. Derved bliver det muligt ved hjælp af lynlukninger at påsætte eller afmontere den tilslutningsklare køleenhed sammen med den på køleenheden monterede overdel af skifterammen.
- Best.-nr.:
- SK 3286800
- Produktbeskrivelse
- Lynskifterammen er mere end blot en skifteramme. Tilsammen med pakningen skrues underdelen af skifterammen på skabet. Derved bliver det muligt ved hjælp af lynlukninger at påsætte eller afmontere den tilslutningsklare køleenhed sammen med den på køleenheden monterede overdel af skifterammen. Det betyder korte montagetider ved service og dermed en minimering af driftsafbrydelsen. Derudover giver lynskifterammen i forbindelse med olieholdige atmosfærer takket være sin integrerede drænrende en effektiv beskyttelse mod indtrængning af olie i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Lynskifteramme
Pakning
Lynlukninger - Passer til best.nr.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,073 kg
- Bruttovægt
- 7,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Lynskifteramme, til køleenheder SK 3209/10, 3383/84/85, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning