Styreramme til rackmonteret ventilator Vario: Monteres direkte i racket eller ved hjælp af to fastgørelsesvinkler på 19"-monteringsniveauet.
- Best.-nr.:
- SK 3357100
- Leveringsomfang
- Styreramme
Inkl. stikforbindelse og monteret tilslutningskabel
Påbygningsvinkel til eventuel montage på 482,6 mm (19")-montageniveauet
Montagematerialer - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Passer til best.nr.
- 3352.500
- Elektrisk tilslutning
- 24 V DC
115-230 V - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,395 kg
- Bruttovægt
- 1,52 kg
- Toldtarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Guide frame, til Vario Rackmonteret ventilators SK 3352.500, til 24 V (DC), 115-230 V