Sikringsklipsen kan monteres uden brug af værktøj under funktionslogoet for at forhindre, at lamelgitteret åbner uønsket i særlige situationer. Klipsen kan f.eks. anvendes under kontrolkørsler eller ved transport.
- Best.-nr.:
- SK 3201940
- Anvendelsesområder
- Forhindrer åbning af lamelgitteret uden brug af værktøj
- Påkrævet ved stærkstrømsfordeler jf. IEC 61439-1
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Montage ved enkel fastklipsning. Afmontering kan foretages med en skruetrækker.
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,016 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK sikringsklips til Blue e+-filterventilator 3237./3238.