Chipkort til personlig autorisation i forbindelse med CMC III-kortlæser.
- Best.-nr.:
- IT 7030628
- Udgave
- Mifare classic
- Produktbeskrivelse
- Kontaktløst chiphort til åbning af låger.
- Anvendelsesområder
- Til anvendelse med transponder-læseren til CMC III og IoT-grænseflade eller CMC III trådløst komforthåndtag VX med indbygget kortlæser
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 2
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved strømforsyning via PoE
- Dimensioner
- Bredde: 85 mm
Højde: 54 mm
Dybde: 1 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,014 kg
- Bruttovægt
- 0,014 kg
- Toldtarifnummer
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- Dummy text - the correct product description will be added