CMC III Unit til styring og overvågning af adgangen til skabe.
- Best.-nr.:
- DK 7030202
- Produktbeskrivelse
- Med CMC III CAN-Bus-adgangen kan elektromagnetiske håndtag og læsesystemer sluttes til CMC III-systemet eller IoT-interfacet. Der kan tilsluttes et håndtag og evt. et CMC III-læsesystem til en CMC III CAN-Bus-adgang. CMC III CAN-Bus-adgangen har en integreret infrarødsensor til statusovervågning af lågen. Det elektromagnetiske håndtag overvåges og styres af CMC III. Med tilslutningen af et læsesystem kan håndtagene frigives via talkoder eller transponderkort. Med et læsesystem kan op til 16 lågehåndtag styres på samme tid.
- Funktionsmåder
- Til tilslutning af et håndtag og en læserenhed med henblik på overvågning af en låge
- Integreret IR-adgangssensor
- Udgave
- Protokollering af alle adgangsforsøg og lågeåbninger med brugeroplysninger og tidsstempel
- Mulighed for en central læseenhed pr. CMC III system
- Fast tilknytning af greb og læseenheder
- Fire øjne-princip
- Administration af adgangsrettigheder på tværs af systemer og opstillingssteder med RiZone
- Aktivering af LED-visning i grebet
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur - Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035 - Leveringsomfang
- CMC III Access Control
Montageplade
Inkl. montagematerialer - Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Snitflader
- RJ 12
- Fladstik
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 5
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 2
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,175 kg
- Bruttovægt
- 0,183 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Access Control, Til: VX IT, TS IT, TE 8000
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning