Til adgangsstyring af låger.
- Best.-nr.:
- DK 7030223
- Produktbeskrivelse
- Til adgangsstyring af låger.
- Fordele
- Individuelle talkoder med op til 8 cifre
- Mulighed for anvendelse af samme læsersystem til flere greb, hvis disse er forbundet med samme CMC III-system eller IoT-grænseflade
- Høj sikkerhed med fire øjne-princippet
- Funktionsmåder
- Direkte forbindelse til CMC III Access Control eller CMC III Door Control Modul
- Optisk (LED) og akustisk (alarm) statusvisning
- Administration af rettigheder via CMC III-system, IoT-grænseflade eller RiZone
- Lågeåbning med maks. to forbundne talkoder (fire øjne-princip)
- CMC III-styring af: Online-komforthåndtag VX, Automatic Door Opening-system (ventilationsspjæld), relæudgange til CMC III
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Kodelås
Tilslutningskabel 2,9 m
Adapter til aluminium-glaslåge til VX IT
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- På VX IT-låger
- Sidelåger
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 190 mm
Dybde: 25 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,268 kg
- Bruttovægt
- 0,271 kg
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Coded lock VX, RAL 9005
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning