CMC III sensorer

Best.-nr.: DK 7320560

Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.

Best.-nr.:
DK 7320560
Udgave
Røgalarm
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III-processorenheden
CMC-TC sensoren monteres i skabets øvre område
Sensoren overvåger luften i skabet for røgpartikler
Materiale
Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
Kabinet: Hvidt
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutningskabel med stik
Montagevinkler
Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus
Indirekte via CMC III CAN-bus-snitflader
Snitflader
RJ 12
Antal deltagere PU compact (maks.)
4
Antal deltagere PU (maks.)
32
Bemærk
Sensoren tilsluttes til CMC III via en CMC III CAN-Bus-sensor.
Målemetode
Silikone-PIN-fotodiode/GaAs-infrarød-LED
Dimensioner
Højde: 50 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,575 kg
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning