CMC III strømforsyning til PU, PU Compact, LED-lysskinne, Door Control Module

Best.-nr.: DK 7320435

CMC III strømforsyning til anvendelse i forskellige spændingsområder.

Best.-nr.:
DK 7320435
Produktbeskrivelse
Strømforsyningen er specialtilpasset til CMC III-designet og kan placeres i en montageenhed. Ud over specialstik til CMC III Processing Unit/-Compact er der også to klemmer, der kan anvendes som 24 V-udgange.
Udgangsstrøm (maks.)
1,3 A
Suitable for CMC
CMC III processorenhed
CMC III processorenhed kompakt
Dimensioner
Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 144 mm
Udgangsspænding
Udgangsspænding: 24 V DC
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,52 kg
Bruttovægt
0,605 kg
Toldtarifnummer
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring