Tilslutnings- og forlængerkabler til strømforsyninger i forskellige landeudgaver.
- Best.-nr.:
- DK 7200215
- Udgave
- Forlængerkabel
- Produktbeskrivelse
- Forbindelses- og forlængerkabler med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-ledning, 3-polet
- Anvendelsesområder
- CMC III
- Tværsnit
- 1 mm²
- Længde tilslutningskabel
- 1,8 m
- Stik (type)
- Apparatstik C14
- Mærkespænding
- 230 V
- 110 V (DC)
- Stikdåser
- Apparatstik C13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,168 kg
- Bruttovægt
- 0,188 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK Forlængerledning, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, til CMC III
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring