Kompressor
Best.-nr.: SK 3397983
- Best.-nr.:
- SK 3397983
- Leveringsomfang
- Montagematerialer
- Mærkedriftsspænding
- 380 V - 415 V, 50 Hz
- 440 V - 460 V, 60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 29 kg
- Bruttovægt
- 30 kg
- Toldtarifnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177672789
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269