Aksialventilator
Best.-nr.: SK 3396245
- Best.-nr.:
- SK 3396245
- Diameter
- 250 mm
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,69 kg
- Bruttovægt
- 2,09 kg
- Toldtarifnummer
- 84145925
- EAN
- 4028177402706
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704