Aksialventilator

Best.-nr.: SK 3396247

Best.-nr.:
SK 3396247
Diameter
315 mm
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,44 kg
Bruttovægt
3,28 kg
Toldtarifnummer
84145925
EAN
4028177402720
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704