Aksialventilator

Best.-nr.: SK 3396394

Best.-nr.:
SK 3396394
Diameter
250 mm
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,112 kg
Bruttovægt
3,512 kg
Toldtarifnummer
84145925
EAN
4028177520592
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704