Aksialventilator

Best.-nr.: SK 3396658

Best.-nr.:
SK 3396658
Diameter
250 mm
Mærkedriftsspænding
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,068 kg
Bruttovægt
1,468 kg
Toldtarifnummer
84145925
EAN
4028177673342
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704