Aksialventilator

Best.-nr.: SK 3396659

Best.-nr.:
SK 3396659
Diameter
250 mm
Mærkedriftsspænding
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,921 kg
Bruttovægt
2,321 kg
Toldtarifnummer
84145925
EAN
4028177673359
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704