Radialventilator

Best.-nr.: SK 3396785

Best.-nr.:
SK 3396785
Diameter
220 mm
Mærkedriftsspænding
460 V, 60 Hz
400 V, 50 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,7 kg
Bruttovægt
2 kg
Toldtarifnummer
84145935
EAN
4028177960633
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000532
ECLASS 8.0
29170101