Til montering af toppladeventilatorer af den nye generation på topplader med udskæring. Med udskæring B x D 258 x 258 mm.
- Best.-nr.:
- SK 5050701
- Leveringsomfang
- Montagematerialer
- Montageudskæring
- Bredde:258 mm
Dybde:258 mm - Dimensioner
- Bredde: 515 mm
Højde: 50 mm
Dybde: 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,76 kg
- Bruttovægt
- 2,96 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeskrivelse
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Dokumentationer
- Vejledning