Til montering af toppladeventilatorer af den nye generation på topplader med udskæring. Med udskæring B x D 258 x 258 mm.
- Best.-nr.:
- SK 5050702
- Leveringsomfang
- Montagematerialer
- Montageudskæring
- Bredde:258 mm
Dybde:258 mm - Dimensioner
- Bredde: 530 mm
Højde: 50 mm
Dybde: 430 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,72 kg
- Bruttovægt
- 3,92 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeskrivelse
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentationer
- Vejledning