- Best.-nr.:
- SK 3399911
- Udgave
- vertikalmontage
- Fordele
- Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Værktøjsfri montage
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
- Dimensioner
- Bredde: 148,5 mm
Højde: 148,5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,305 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001534
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716