Filterkabinet til filterventilatorer

Best.-nr.: SK 3399912

Komplet filterhusenhed til montage uden brug af værktøj på flader.

Best.-nr.:
SK 3399912
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Værktøjsfri montage
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Dimensioner
Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,684 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177001800
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716