Filterkabinet til filterventilatorer

Best.-nr.: SK 3399915

Komplet filterhusenhed til montage uden brug af værktøj på flader.

Best.-nr.:
SK 3399915
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Værktøjsfri montage
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,96 kg
Bruttovægt
1,517 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716