Kondensatopsamlingsflaske

Best.-nr.: SK 5050585

Best.-nr.:
SK 5050585
Dimensioner
Bredde: 80 mm
Højde: 108 mm
Dybde: 80 mm
Indhold
500 ml
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,225 kg
Bruttovægt
0,363 kg
Toldtarifnummer
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeskrivelse
Kondensatopsamlingsflaske, flaske med bred hals, rumindhold ca. 0,5 l