Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.
- Best.-nr.:
- SK 3239108
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Aksial, induktionsmotor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 110 m³/h
60 Hz: 125 m³/h - Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 100 m³/h
60 Hz: 115 m³/h - Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3239208: 74/87 m³/h
- 2 x 3239208: 84/98 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 15 W
60 Hz: 14 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,12 A
60 Hz: 0,09 A - Dimensioner
- Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm - Indbygningsdybde
- 90 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 177 mm
Udskæringshøjde: 177 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Bemærk
- Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
- Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 68.200 h
60 Hz: 68.200 h - Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 46 dB(A)
60 Hz: 49 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,92 kg
- Bruttovægt
- 1,04 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177663473
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK filterventilator TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 204 x 204 x 24 mm