- Best.-nr.:
- SK 3238624
- Udgave
- vertikalmontage
EMC
- Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Aksial, jævnstrømsmotor
- Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3238060: 36 m³/h
- 2 x 3238060: 46 m³/h
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) DC
- 52 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Mærkestrøm maks.
- DC: 0,24 A
- Nom. effekt Pel
- DC: 5,7 W
- Dimensioner
- Bredde: 148,5 mm
Højde: 148,5 mm
- Indbygningsmål
- Indbygningsdybde: 16 mm
Indbygningsdybde: 58,5 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 124 mm
Udskæringshøjde: 124 mm
- Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Levetid
- 95.500 h
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- DC: 46 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 0,92 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985568
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK filterventilator TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), BxHxD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC