TopTherm filterventilatorer EMC

Best.-nr.: SK 3239624

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Best.-nr.:
SK 3239624
Udgave
vertikalmontage
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator
Aksial, jævnstrømsmotor
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) DC
100 m³/h
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Mærkestrøm maks.
DC: 0,24 A
Nom. effekt Pel
DC: 5,7 W
Dimensioner
Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm
Indbygningsmål
Indbygningsdybde: 24 mm
Indbygningsdybde: 90 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 177 mm
Udskæringshøjde: 177 mm
Bemærk
For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Levetid
95.500 h
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
DC: 46 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,1 kg
Bruttovægt
1,24 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filterventilator TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BxHxD: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Shielding/attenuation diagram
Teknik i detaljer