Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.
- Best.-nr.:
- SK 3244600
- Udgave
- vertikalmontage
EMC - Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, 1-faset motor med kondensator
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 700 m³/h
60 Hz: 770 m³/h - Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3243060: 485/520 m³/h
- 2 x 3243060: 570/630 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,43 A
60 Hz: 0,6 A - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 95 W
60 Hz: 135 W - Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm - Indbygningsmål
- Indbygningsdybde: 25 mm
Indbygningsdybde: 130,5 mm - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm - Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 66.000 h
60 Hz: 64.000 h - Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 65 dB(A)
60 Hz: 66 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,72 kg
- Bruttovægt
- 4,94 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm filterventilator, 700/770 m?/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 323x323 mm, EMC