Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.
- Best.-nr.:
- SK 3245600
- Udgave
- vertikalmontage
EMC - Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 890 m³/h
60 Hz: 890 m³/h - Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1,33 A
60 Hz: 1,33 A - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 165 W
60 Hz: 165 W - Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm - Indbygningsmål
- Indbygningsdybde: 25 mm
Indbygningsdybde: 130,5 mm - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm - Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP51 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Levetid
- 59.000 h
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 72 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,622 kg
- Bruttovægt
- 3,822 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK-filterventilator TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC