Den topmonterede ventilator monteres let med 6 skruer. Ventilatorhuset er udstyret med en stor luftudløbsflade og en labyrintformet luftstyring. Installation i alle tilstrækkeligt store topflader. Luft kapacitet 360 m³/h.
- Best.-nr.:
- SK 3148007
- Udgave
- uden blæsermotor
- Produktændring
- Montageudsnit er ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.700.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tætnings- og montagematerialer
Boreskabelon - Dimensioner
- Bredde: 420 mm
Højde: 65 mm
Dybde: 340 mm - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 345 mm
Udskæring-dybde: 265 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 43
- Bemærk
- Ved hjælp af en ekstra indbygning af filterholder med filtermåtte opnås kapslingsklasse IP 44 for topventilation 3148.007
- Driftstemperatur
- -10 °C...60 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,644 kg
- Bruttovægt
- 2,844 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Topmonteret ventilator, uden blæsemotor, BHD: 420x65x340 mm
- Dokumentationer
- Vejledning