Topmonteret ventilator, topventilation

Best.-nr.: SK 3169007

Den topmonterede ventilator monteres let med 6 skruer. Ventilatorhuset er udstyret med en stor luftudløbsflade og en labyrintformet luftstyring. Installation i alle tilstrækkeligt store topflader. Luft kapacitet 360 m³/h.

Best.-nr.:
SK 3169007
Udgave
Tilslutningsklar enhed med indbygget radialventilator
Produktændring
Montageudsnit er ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.700.
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tætnings- og montagematerialer
Boreskabelon
Tilslutningskabel (3 m)
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 65 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,55 A
Dimensioner
Bredde: 420 mm
Højde: 95 mm
Dybde: 340 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 345 mm
Udskæring-dybde: 265 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 43
Bemærk
Ved hjælp af en ekstra indbygning af filterholder med filtermåtte opnås kapslingsklasse IP 44 for topventilation 3148.007
Driftstemperatur
-10 °C...60 °C
Støjniveau
50 Hz: 53 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,828 kg
Bruttovægt
6,135 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Topmonteret ventilator, 360 m3/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 420x95x340 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer