TopTherm topmonterede ventilatorer Til TS 8

Best.-nr.: SK 3149440

Topmonterede ventilatorer til TS passer præcist til udsparingerne til TopTherm tagmonterede køleenheder. Montagen kan også udføres på alle øvre flader, der er tilstrækkeligt store. Ved efterfølgende artikler i produktfamilien VX IT er monteringsudsparingerne ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen i VX IT er adapterramme 5050.701 nødvendig.

Best.-nr.:
SK 3149440
Produktbeskrivelse
De aktive topmonterede ventilatorer passer nøjagtigt til udskæringerne i de topmonterede TopTherm-køleenheder med lav eller middelhøj effekt.
Produktændring
Montageudsnit er ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.701.
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsklar enhed med indbygget radialventilator
Tætnings- og montagematerialer
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 95 W
60 Hz: 140 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,35 A
60 Hz: 0,35 A
Dimensioner
Bredde: 550 mm
Højde: 125 mm
Dybde: 370 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 475 mm
Udskæring-dybde: 260 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 43
Driftstemperatur
-10 °C...55 °C
Støjniveau
50 Hz: 68 dB(A)
60 Hz: 69 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,664 kg
Bruttovægt
9,12 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177387133
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK TopTherm Topmonteret ventilator, 400 m?/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 550x125x370 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning