- Best.-nr.:
- SK 3149840
- Produktbeskrivelse
- De aktive topmonterede ventilatorer passer nøjagtigt til udskæringerne i de topmonterede TopTherm-køleenheder med lav eller middelhøj effekt.
- Produktændring
- Montageudsnit er ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.701.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklar enhed med indbygget radialventilator
Tætnings- og montagematerialer
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 180 W
60 Hz: 310 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,35 A
60 Hz: 0,55 A
- Dimensioner
- Bredde: 550 mm
Højde: 125 mm
Dybde: 370 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 475 mm
Udskæring-dybde: 260 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 43
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 69 dB(A)
60 Hz: 70 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,74 kg
- Bruttovægt
- 10,253 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177387164
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm Topmonteret ventilator, 800 m?/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 550x125x370 mm