Blue e+ filterventilator EMC

Best.-nr.: SK 3238824

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontering uden brug af værktøj. Luftkapacitet på 20 – 900 m³/h

Best.-nr.:
SK 3238824
Udgave
vertikalmontage
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
Ventilator
Aksial, jævnstrømsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
DC: 53 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
DC: 40 m³/h
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Nom. effekt Pel
DC: 5,7 W
Mærkestrøm maks.
DC: 0,27 A
Dimensioner
Bredde: 148,5 mm
Højde: 148,5 mm
Dybde: 82,5 mm
Indbygningsdybde
64 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 124 mm
Udskæringshøjde: 124 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk
For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
DC: 52 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,9 kg
Bruttovægt
0,92 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177985544
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filterventilator, EMC, 53 m³/h, 24 V (DC), BHD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbog