Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontering uden brug af værktøj. Luftkapacitet på 20 – 900 m³/h
- Best.-nr.:
- SK 3239800
- Udgave
- vertikalmontage
EMC - Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Fordele
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
- Ventilator
- Aksial, induktionsmotor
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 100 m³/h
60 Hz: 115 m³/h - Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
- 50 Hz: 75 m³/h
60 Hz: 86 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 14,7 W
60 Hz: 16,5 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,1 A
60 Hz: 0,12 A - Dimensioner
- Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm
Dybde: 105 mm - Indbygningsdybde
- 84 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 177 mm
Udskæringshøjde: 177 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 51 dB(A)
60 Hz: 54 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,1 kg
- Bruttovægt
- 1,237 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998162
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filterventilator, EMC, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035