Blue e+ filterventilator EMC

Best.-nr.: SK 3239824

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontering uden brug af værktøj. Luftkapacitet på 20 – 900 m³/h

Best.-nr.:
SK 3239824
Udgave
vertikalmontage
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
Ventilator
Aksial, jævnstrømsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
DC: 100 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
DC: 75 m³/h
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Nom. effekt Pel
DC: 5,7 kW
Mærkestrøm maks.
DC: 0,27 A
Dimensioner
Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm
Dybde: 105 mm
Indbygningsdybde
84 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 177 mm
Udskæringshøjde: 177 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk
For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
DC: 51 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,1 kg
Bruttovægt
1,24 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177985537
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filterventilator, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbog