Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontering uden brug af værktøj. Luftkapacitet på 20 – 900 m³/h
- Best.-nr.:
- SK 3244810
- Udgave
- vertikalmontage
EMC - Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Fordele
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, 1-faset motor med kondensator
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 700 m³/h
60 Hz: 770 m³/h - Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
- 50 Hz: 537 m³/h
60 Hz: 587 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 120,7 W
60 Hz: 166,1 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1,06 A
60 Hz: 1,47 A - Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 156 mm - Indbygningsdybde
- 136 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 64 dB(A)
60 Hz: 66 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,84 kg
- Bruttovægt
- 4,787 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997851
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filterventilator, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035