Blue e+ udgangsfilter

Best.-nr.: SK 3237308

Udløbsfilteret anvendes i forbindelse med den tilhørende filterventilator til at lede tabsvarme bort fra kontaktskabe, til at ventilere kontaktskabet og til at beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette opnås ved at tilføre omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den indvendige skabstemperatur.

Best.-nr.:
SK 3237308
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Udgangsfiltre
Fiberfiltermåtte
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 92 mm
Udskæringshøjde: 92 mm
Passer til best.nr.
SK 3237.7xx
Dimensioner
Bredde: 116,5 mm
Højde: 116,5 mm
Dybde: 33,2 mm
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,145 kg
Bruttovægt
0,148 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ udgangsfilter, til filterventilator 3237.7xx, BH 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknisk systemhåndbog